Van góc VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-50-7
1002557
GTIN 4052568226572
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Đầu nối ren 1 1/2 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
25 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 7 bar
Chiều rộng định mức
35 mm