Van góc VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5
1002564
GTIN 4052568226640
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 2 NPT theo ANSI / ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
39 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 5 bar
Chiều rộng định mức
45 mm