Đầu nối gai CN-1/8-PK-3

11944

GTIN 4052568021221

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Chiều rộng định mức
2.5 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C