Đầu nối gai CN-1/8-PK-4

11945

GTIN 4052568021238

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Chiều rộng định mức
3.2 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C