Đầu nối ren khí dạng T TCN-3/8-PK-6
11966
GTIN 4052568021368
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Chiều rộng định mức
4.9 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C