Đầu nối gai dạng vách ngăn SCN-PK-4

11973

GTIN 4052568021382

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm
Chiều rộng định mức
2.8 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C