Ống nhựa PU-13-SW

12133

GTIN 4052568021405

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
17.6 mm
Ø trong
13 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 60 °C