Van giới hạn SVK-3-PK-3
12146
GTIN 4052568009120
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
50 l/min
Chiều rộng định mức
1.5 mm
Cổng nối làm việc bằng khí nén
PK-3
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 8 bar