Đầu nối gai CN-M5-PK-3

12255

GTIN 4052568021429

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Chiều rộng định mức
2.5 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C