Cuộn điện từ MSN1G-24DC-OD

123060

GTIN 4052568006280

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
3 cực - Dạng A - theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn
mắc kẹt - với kẹp giữ lại - với phụ kiện
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 2,5 W
Mức độ bảo vệ
IP65