Xy lanh dẹt EZH-1,5/6,5-10
13009
GTIN 4052568065928
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
3 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
3.8 N
Hành trình
10 mm
Đệm
không có đệm