Van khí nén dạng trượt VBOH-32-G14
1302994
GTIN 4052568105372
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 ổn định kép
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1675 l/min
Kích thước lưới
31 mm
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 12 bar