Đầu nối Y ống khí QSY-16
130609
GTIN 4052568023676
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 16 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 16 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
12.7 mm