Đầu nối khí CRQS-4
130645
GTIN 4052568068394
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-15 °C - 120 °C
Chiều rộng định mức
2.4 mm