Đầu nối ren khí dạng L QSL-1/2-16-20

130739

GTIN 4052568024604

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/2
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 16 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
13 mm