Khối di chuyển QSPLK18-4

130843

GTIN 4052568025632

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Khối di chuyển 18mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
2.3 mm