Đầu nối ren khí QS-G3/8-10-50

132044

GTIN 4052568026967

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
9 mm