Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Công nghệ kết nối khí nén

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Đầu nối ren khí CRQS-M5-6-I

132329

GTIN 4052568027940

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-15 °C - 120 °C
Chiều rộng định mức
2 mm