Khối di chuyển QSPLK10-4
132601
GTIN 4052568028008
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Khối di chuyển 10mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
2.3 mm