Khối di chuyển QSPKG10-6
132623
GTIN 4052568028060
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Khối di chuyển 10mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
3.7 mm