Khối di chuyển QSPKG20-10

132634

GTIN 4052568028114

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Khối di chuyển 20mm
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
6.4 mm