Khối di chuyển QSPKG18-5/16-U
132651
GTIN 4052568028237
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Khối di chuyển 18mm
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên ngoài Ø 5/16"
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
5.5 mm