Khối di chuyển QSPKG18-3/8-U
132652
GTIN 4052568028244
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Khối di chuyển 18mm
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên ngoài Ø 3/8"
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
6.7 mm