Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2026 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

09/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cuộn dây từ

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Cuộn điện từ MSFW-230-50/60-DS

13266

GTIN 4052568066017

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 9,0 VA, nguồn giữ 7,0 VA
Mức độ bảo vệ
IP65