Khối di chuyển QSPLLKG20-8

132863

GTIN 4052568028367

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Khối di chuyển 20mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
4.8 mm