Đầu nối ren khí dạng L QSL-V0-1/8-4
132891
GTIN 4052568028442
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
2.8 mm
Áp suất v ận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar