Đầu nối ren khí QSM-M3-3-I-R-100
132914
GTIN 4052568028503
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M3
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 3 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
1.6 mm