Khối di chuyển QSPLLKG14-6

132942

GTIN 4052568028749

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Khối di chuyển 14mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
3.4 mm