Đầu nối ren khí dạng L NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10

133065

GTIN 4052568029487

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
4.8 mm