Đầu nối khí NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
133099
GTIN 4052568029821
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
9 mm