Đầu nối khí dạng L NPQP-L-Q6-E-FD-P10

133106

GTIN 4052568029869

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
5 mm