Tiết lưu/Giảm âm VFFK-C-K-R18-P
133142
GTIN 4052568030223
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Chức năng áp suất âm thanh tiết lưu
Lưu lượng bình thường 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
0 l/min - 270 l/min
Cổng nối khí nén 1
R1/8
Áp suất vận hành
0 bar - 10 bar
Phần tử điều chỉnh
Vít xoắn