Đầu nối NPCK-C-D-G18-K6
1366257
GTIN 4052568061869
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Chiều rộng định mức
2.9 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 12 bar