Xy lanh tiêu chuẩn DSBC-50-200-PPVA-N3
1366955
GTIN 4052568016500
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Hành trình
200 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được