Xy lanh tiêu chuẩn DSBC-40-250-PPVA-N3
1376664
GTIN 4052568231798
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
250 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được