Đầu nối gai CRCN-1/8-PK-6

13971

GTIN 4052568021665

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Chiều rộng định mức
5.3 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C