Xy lanh tiêu chuẩn ESNU-8- -P-A

14119

Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
8 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
24.6 N
Hành trình
1 mm - 50 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu