Xy lanh tiêu chuẩn ESNU-12- -P-A
14317
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
12 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
61 N
Hành trình
1 mm - 50 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu