Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-16- -PPV-A

14320

Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
16 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
120.6 N
Hành trình
1 mm - 200 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được