Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-25- -PPV-A
14322
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
294.5 N
Hành trình
1 mm - 500 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được
14322