DSNU
Homepage
Các sản phẩm
Bộ truyền động
Truyền động khí nén
Xy lanh có trục
Xy lanh tròn
DSNU
DSNU-12- -P-A
Xy lanh tiêu chuẩn
DSNU-12- -P-A
14324
Downloads
DSNU_EN.PDF
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
12 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
67.9 N
Hành trình
1 mm - 200 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu