DSNU
Homepage
Các sản phẩm
Bộ truyền động
Truyền động khí nén
Xy lanh có trục
Xy lanh tròn
DSNU
DSNU-8- -P-A
Xy lanh tiêu chuẩn
DSNU-8- -P-A
14326
Downloads
DSNU_EN.PDF
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
8 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
30.2 N
Hành trình
1 mm - 100 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu