Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-25- -P-A
14327
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
294.5 N
Hành trình
1 mm - 500 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
14327