Cáp động cơ NEBM-SM12G8-E-10-Q5-LE6
1449604
GTIN 4052568232795
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Cáp
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
đầu mở
Chiều dài cáp
10 m