Xy lanh tiêu chuẩn DSBC-100- -PPSA-N3
1463558
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
100 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
4712 N
Hành trình
1 mm - 2800 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh