Xy lanh tiêu chuẩn DSBC-50- -PPVA-N3
1463766
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Hành trình
1 mm - 2800 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được