Đầu nối NPCK-C-D-G38-K10
1489614
GTIN 4052568106225
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Chiều rộng định mức
6.2 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 12 bar