Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Van quá trình

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điện từ VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-1P4-40-R1

1491897

GTIN 4052568234492

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cấu trúc xây dựng
Van poppet được kích hoạt trực tiếp
Lưu lượng Kv
0.13 m³/h
Cổng nối van
1/4 NPT
Kiểu vận hành
điện