Bộ điều khiển động cơ CMMP-AS-C2-3A-M3
1501325
GTIN 4052568237899
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Dòng điện danh nghĩa
2 A - 3 A
Điện áp hoạt động danh định AC
230 V
Các pha điện áp vận hành định mức
1 pha
Công suất danh nghĩa bộ điều khiển
500 VA
Khớp nối fieldbus
CANopen - DeviceNet - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP