Xy lanh dẹt DZH-16- -PPV-A
150295
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
16 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
121 N
Hành trình
1 mm - 200 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được